8115-448-012 - Produit remplacé

Produit 8115-448-012 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SEL4271.

La forme/l'ajustement/la fonction du remplacement suggéré sont similaires, mais il ne s'agit pas d'un remplacement direct ou interchangeable. Consultez les spécifications de l'article de remplacement pour vous assurer qu'il répond aux exigences de l'application.

8115-448-012
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.500 in X 0.250 in, Sens du filetage: À droite, Arrondi, Avec dispositif de sécurité, Précharge réglable, Doigt de ramassage, 3645 lbf


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,500 in
Pas de vis 0,250 in
Matériau de l'écrou Acier allié
Style d’écrou Precision
Double écrou Oui
Référence de la vis de commande 190-9133
Nombre de démarrages 1
Poids total 4,00 lbs

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 16 214 N (3 645 lbf)
Charge, statique 209 267 N (47 045 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :