8115-448-012 - Producto reemplazado
Producto 8115-448-012 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo SEL4271.
El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Tuerca de bolas, 1.500 in X 0.250 in, Dirección de la rosca: Derecha, Redondo, Con función de seguridad, Precarga ajustable, Uña de recogida, 3645 lbf
- Solo tuerca
- Calidad comprobada para un rendimiento confiable
- Precisión y repetibilidad confiables a un precio económico