Skip to content Skip to navigation

Thomson Industries, 48 VDC 버전의 고강도 Electrak® HD 액추에이터 발표

WOOD DALE, IL - 리니어 모션 제어 솔루션의 선도적인 제조업체인 Thomson Industries, Inc.는 Electrak HD 전기 액추에이터의 48 VDC 옵션을 발표했습니다. 이 액추에이터에 설계된 추가 전압 용량은 모션 제어 설계자에게 전류 소모가 적은 온보드 전자 시스템과 중장비 액추에이터를 통합할 수 있는 새로운 유연성을 제공합니다.

“모션 제어 시스템 설계자가 유압 시스템을 중장비 전기 액추에이터로 교체하는 주요 이유 중 하나는 더 큰 제어 가능성 때문이며, Electrak HD 제품군에 48 VDC 용량을 추가하면 제어가 더욱 향상됩니다.” Thomson Linear Actuators Product Line Specialist, Thomson Travis Gilmer. “설계자는 이제 전류 소모가 적은 장비를 더 효율적으로 통합할 수 있습니다.”

Electrak HD 리니어 액추에이터 플랫폼은 최대 16 kN의 강력한 리프팅 성능을 제공하며 독립형 제어가 필요 없는 온보드 전자 장치를 갖추고 있습니다. 48 VDC Electrak HD는 표준 라인의 모든 견고함과 성능 기능을 갖추고 있지만, 24 VDC와 비교할 때 전류 소모를 절반으로 줄이고 12 VDC와 비교할 때 전류 소모를 4배 줄일 수 있습니다. 이를 통해 설계자는 최소 전류 소모로 최대 전력을 제공할 수 있는 어플리케이션을 구성할 수 있습니다. 또한 시스템의 모든 구성 요소, 포함된 배선 및 트랜지스터의 공간 요구 사항을 줄여줍니다.

일반적인 구성에서는 48 VDC 배터리 하나를 배치하는 대신, 설계자는 두 개의 24 VDC 배터리 또는 24 VDC와 두 개의 12 VDC 배터리를 직렬로 연결할 수 있습니다. 새로운 Electrak HD 옵션을 사용하면 필요에 따라 최대 48 VDC 용량을 사용할 수 있으며, 로우 레벨 스위칭만 필요한 액세서리도 통합할 수 있습니다.

48 VDC Electrak HD는 중장비 어플리케이션을 수행하도록 설계되었으며, 자동 유도 차량(AGV), 지게차, 농업 장비, 공장 자동화 및 최대 16 kN의 리프팅 요구 사항과 로우 레벨 전자 장비 통합이 필요한 모든 어플리케이션에서 자동화 기능을 향상시킬 것입니다.

48 VDC Electrak HD는 즉시 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 새로운 Electrak HD 기술 브로셔를 다운로드하십시오: https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Actuator_bren.pdf.

Thomson Industries, Inc. 소개

Thomson은 모션 제어 혁신 및 품질 분야에서 75년 이상의 성과를 자랑하는 리니어 액추에이터, 리니어 볼 부싱® 베어링, 프로파일 레일 리니어 가이드, 60 케이스® 리니어 레이스® 샤프팅, 연삭 및 롤링 볼 스크류, 스크류 잭, 리니어 시스템 및 관련 액세서리 등 업계 최고의 제조업체입니다. Thomson은 1945년에 리니어 볼부싱 베어링을 발명했으며 글로벌 항공우주 및 방위, 의료 및 건강, 공장 자동화, 식품 가공 및 비포장 도로에서 사용하는 장비(Mobile Off- Highway) 시장에 서비스를 제공, 타의 추종을 불허하는 리니어 모션 제어 솔루션을 제공하며 표준을 설정했습니다. Thomson은 미국에 본사가 있는 Regal Rexnord Corporation 브랜드로 북미, 유럽 및 아시아에 시설을 두고 있으며 전 세계에 2,000개 이상의 대리점을 보유하고 있습니다. 자세한 정보는 Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294(팩스); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Back to press releases
back to top