WOOD DALE, IL - Lineer hareket kontrol çözümlerinde öncü bir üretici olan Thomson Industries, Inc., Electrak HD elektrikli aktüatörü için 48 voltluk bir seçeneğin sunulduğunu duyurdu. Bu aktüatörde sağlanan ek voltaj kapasitesi, hareket kontrol tasarımcılarına, ağır hizmete yönelik aktüatörleri daha az akım çeken yerleşik elektronik sistemlerle entegre etme konusunda yeni bir esneklik sunuyor.
Thomson'da Lineer Aktüatörler Ürün Hattı Uzmanı olan Travis Gilmer, bu gelişmeyi "Hareket kontrol sistemi tasarımcılarının hidrolik sistemlerin yerine ağır hizmete yönelik elektrikli aktüatörleri tercih etmesinin başlıca nedenlerinden biri de bunların daha fazla kontrol edilebilirlik sağlamasıdır. Electrak HD ailemize 48 volt kapasitenin eklenmesi ise çok daha fazla kontrol sunuyor." sözleriyle açıklıyor ve ekliyor: "Tasarımcılar artık daha az akım çeken ekipmanları daha verimli bir şekilde entegre edebilecek."
Electrak HD lineer aktüatör platformu, 16 kN'a kadar güçlü kaldırma performansı sağlıyor ve yerleşik elektroniklere sahip olduğu için bağımsız kontrollere yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 48 voltluk Electrak HD, standart serinin sunduğu sağlamlığa ve performans kapasitesine sahip olmakla birlikte, 24 Vdc ile karşılaştırıldığında kablolar üzerinden çekilen akımı yarı yarıya, 12 Vdc ile karşılaştırıldığında ise dört kat daha azına düşürebiliyor. Bu, tasarımcıların minimum akım çekerken maksimum güç sağlayabilen uygulamaları yapılandırmalarına imkân veriyor. Ayrıca sistemdeki kablo tesisatı ve transistörler de dâhil her şey için alan gereksinimini de azaltıyor.
Tipik bir konfigürasyonda, tasarımcı tek bir 48 voltluk batarya kullanmak yerine, iki adet 24 voltluk batarya veya bir adet 24 voltluk ve iki adet 12 voltluk bataryayı seri olarak bağlayabilir. Yeni Electrak HD seçeneğiyle ihtiyaç halinde 48 volta kadar kapasite sunulabiliyor ve sadece düşük seviyeli güç anahtarlaması gerektirebilecek aksesuarları entegre etmek de mümkün oluyor.
48 voltluk Electrak HD, ağır hizmete yönelik uygulamalar için geliştirildi ve otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV'ler), forkliftlerde, tarım ekipmanlarında, fabrika otomasyonunda ve 16 kN'a kadar kaldırma gereksinimi olan ve düşük akım gerektiren diğer elektronik ekipmanların entegre edilmesi gereken herhangi bir uygulamada otomasyon kapasitesine katkıda bulunabilecek nitelikte.
48 voltluk Electrak HD piyasaya sunulmuş durumda. Daha fazla bilgi edinmek için https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Actuator_bren.pdf adresinden yeni Electrak HD teknik broşürünü indirebilirsiniz.
Thomson Industries, Inc. Hakkında
Hareket kontrolü inovasyonu ve kalitesinde 75 yıldır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Thomson, Lineer Aktüatörler, Lineer Ball Bushing® Rulmanlar ve Profil Raylı Rulmanlar, 60 Case® Şaft, Yuvarlanmış ve Haddelenmiş Bilyalı Vidalar, Lineer Sistemler ve ilgili aksesuarların üretiminde sektörde öncü bir pozisyondadır. Thomson, Lineer Ball Bushing Rulmanı icat ettiği 1945 yılından bu yana havacılık ve savunma, tıp ve sağlık, fabrika otomasyonu, gıda işleme ve mobil arazi araçları pazarlarına hizmet veren eşsiz bir dizi lineer hareket kontrol çözümüyle standartları belirlemektedir. ABD merkezli Altra Industrial Motion'ın bir markası olan Thomson'ın Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da tesisleri ve dünya genelinde 2000'den fazla distribütörü bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için: Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (faks); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.