Skip to content Skip to navigation

Thomson Industries ogłasza wersję 48-woltową siłownika Electrak® HD do dużych obciążeń

WOOD DALE, STAN ILLINOIS – Thomson Industries, Inc., wiodący producent rozwiązań do sterowania ruchem liniowym, poinformował o dostępności siłownika elektrycznego Electrak HD w wersji o napięciu 48 V. Dodatkowe napięcie zastosowane w tym siłowniku zapewnia projektantom układów sterowania ruchem większą elastyczność w integrowaniu wytrzymałych siłowników z wbudowanymi układami elektronicznymi, które pobierają mniej prądu.

„Większa sterowalność to jeden z głównych powodów, dla których projektanci układów sterowania ruchem zastępują układy hydrauliczne wytrzymałymi siłownikami elektrycznymi, a dodanie napięcia 48 V do gamy siłowników Electrak HD zapewnia jeszcze większą kontrolę” — powiedział Travis Gilmer, specjalista ds. linii produktów – siłowniki liniowe w firmie Thomson. „Projektanci mogą teraz efektywniej integrować sprzęt pobierający mniej prądu”.

Platforma siłowników liniowych Electrak HD charakteryzuje się solidną wydajnością podnoszenia do 16 kN i jest wyposażona we wbudowaną elektronikę, co eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych sterowników. Siłownik Electrak HD o napięciu 48 V ma taką samą wytrzymałość i wydajność jak linia standardowa, ale w porównaniu z wersją o napięciu 24 V DC pozwala na zmniejszenie poboru prądu przez przewody o połowę, a w porównaniu z wersją o napięciu 12 V DC – czterokrotnie. Dzięki temu projektanci mogą konfigurować aplikacje, które mogą dostarczać maksymalną moc przy minimalnym poborze prądu. Zmniejsza to również zapotrzebowanie na miejsce dla wszystkich elementów systemu, w tym okablowania i tranzystorów.

W typowej konfiguracji zamiast stosować jeden akumulator 48-woltowy projektant może połączyć szeregowo dwa akumulatory 24-woltowe lub jeden akumulator 24-woltowy i dwa akumulatory 12-woltowe. Dzięki nowej opcji Electrak HD zapewnione jest w razie potrzeby napięcie do 48 V, istnieje też możliwość zintegrowania akcesoriów, które wymagają przełączania zasilania jedynie na niskim poziomie.

48-woltowy siłownik Electrak HD jest przeznaczony do pracy przy dużych obciążeniach i sprawdzi się w automatyzacji pojazdów sterowanych automatycznie (AGV), wózków widłowych, sprzętu rolniczego, w automatyce przemysłowej i we wszelkich zastosowaniach, w których wymagane jest podnoszenie ciężarów do 16 kN oraz istnieje potrzeba integracji innego sprzętu elektronicznego wymagającego niskiego natężenia prądu.

Model Electrak HD o napięciu 48 V jest dostępny od ręki. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz nową broszurę techniczną Electrak HD dostępną pod adresem https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Actuator_bren.pdf .

Informacje o Thomson Industries, Inc.

Mająca 75 lat doświadczenia w innowacyjności i jakości sterowania ruchem firma Thomson jest wiodącym w swojej branży producentem siłowników liniowych, łożysk liniowych Ball Bushing® oraz prowadnic liniowych szynowych profilowanych, wałów 60 Case®, szlifowanych i walcowanych kulowych śrub pociągowych, systemów liniowych i powiązanych akcesoriów. Firma Thomson wynalazła łożysko liniowe Ball Bushing w 1945 r. i od tamtej pory wyznacza standardy dzięki niezrównanemu zestawowi rozwiązań z zakresu sterowania ruchem liniowym, które sprawdzają się na światowym rynku lotnictwa i obronności, medycyny i ochrony zdrowia, automatyzacji fabryk, przetwórstwa żywności oraz terenowego sprzętu mobilnego. Thomson, marka amerykańskiej firmy Altra Industrial Motion, posiada zakłady w Ameryce Północnej, Europie i Azji oraz ponad 2000 punktów dystrybucyjnych na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać za pomocą danych kontaktowych: Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (faks); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Back to press releases
back to top