WOOD DALE, IL - Thomson Industries, Inc., azienda leader nella produzione di soluzioni di motion control lineare, ha annunciato la disponibilità di una versione a 48 V per il suo attuatore elettrico Electrak HD. La capacità di tensione aggiuntiva prevista per questo attuatore offre ai progettisti di sistemi di motion control una nuova flessibilità nell'integrazione di attuatori per impieghi gravosi con sistemi elettronici di bordo che assorbono meno corrente.
"Una maggiore capacità di controllo è uno dei motivi principali per cui i progettisti di sistemi di motion control hanno sostituito i sistemi idraulici con attuatori elettrici per impieghi gravosi: aggiungendo una versione a 48 V alla nostra famiglia Electrak HD aggiungiamo ancora più controllo", ha affermato Travis Gilmer, Product Line Specialist - Linear Actuators presso Thomson. "Ora i progettisti possono ora integrare in modo più efficiente apparecchiature che assorbono meno corrente."
La piattaforma dell'attuatore lineare Electrak HD garantisce notevoli prestazioni di sollevamento fino a 16 kN ed è dotata di elettronica di bordo, eliminando così la necessità di controlli indipendenti. L'Electrak HD da 48 V condivide la robustezza e le prestazioni della linea standard, ma può ridurre della metà l'assorbimento di corrente attraverso i cavi rispetto alla versione a 24 V CC e di quattro volte rispetto a quella a 12 V CC. In questo modo i progettisti possono configurare applicazioni in grado di erogare la massima potenza con un minimo assorbimento di corrente. Si riduce inoltre l'ingombro necessario per i componenti del sistema, compresi cavi e transistor.
In una configurazione tipica, invece di utilizzare una batteria da 48 V, il progettista potrebbe collegare in serie due batterie da 24 V oppure una batteria da 24 V e due da 12 V. Nella nuova versione di Electrak HD, le batterie all'occorrenza hanno una capacità fino a 48 V e integrano anche accessori che potrebbero richiedere solo una commutazione di potenza di basso livello.
L'Electrak HD da 48 V è progettato per impieghi gravosi e va ad aumentare le capacità di automazione in veicoli a guida automatica (AGV), carrelli elevatori, attrezzature agricole, automazione di fabbrica e qualsiasi altra applicazione con requisiti di sollevamento fino a 16 kN e la necessità di integrare altre apparecchiature elettroniche a basso consumo di corrente.
L'Electrak HD da 48 V è disponibile da subito. Per maggiori informazioni, scarica la nuova brochure tecnica di Electrak HD all'indirizzo https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Actuator_bren.pdf.
Informazioni su Thomson Industries, Inc.
Con 75 anni di successi nell'innovazione e nella qualità del motion control, Thomson è il produttore di punta del settore di attuatori lineari, cuscinetti lineari a sfere radiali Linear Ball Bushing®, cuscinetti a guida profilata, trasmissioni ad alberi 60 Case®, viti a sfere rettificate e rullate, sistemi lineari e accessori correlati. Nel 1945 Thomson ha inventato il cuscinetto lineare a sfere radiali e da allora ha tracciato la strada con una serie ineguagliabile di soluzioni per il motion control lineare al servizio dei settori aerospaziale e difesa, medico e sanitario, automazione industriale, trasformazione alimentare e macchine di movimento terra e operatrici. Thomson, marchio della Altra Industrial Motion con sede negli Stati Uniti, ha stabilimenti in Nord America, Europa e Asia e oltre 2000 distributori in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni: Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.