WOOD DALE, IL – A Thomson Industries, Inc., fabricante líder em soluções de controle de movimento linear, anunciou a disponibilidade de uma opção de 48 volts para seu atuador elétrico Electrak HD. A capacidade de tensão adicional projetada para este atuador oferece mais flexibilidade aos projetistas de controle de movimento para integrar atuadores de alta resistência a sistemas eletrônicos de bordo que consomem menos corrente.
"Maior controlabilidade é uma das principais razões pelas quais os projetistas de sistemas de controle de movimento vêm substituindo sistemas hidráulicos por atuadores elétricos de alta resistência, e adicionar capacidade de 48 volts à nossa família Electrak HD acrescenta ainda mais controle", disse Travis Gilmer, especialista em linha de produtos de atuadores lineares da Thomson. "Os projetistas agora podem integrar de forma mais eficaz equipamentos que consomem menos corrente."
A plataforma do atuador linear Electrak HD oferece desempenho de elevação robusto de até 16 kN e conta com componentes eletrônicos integrados, o que elimina a necessidade de controles autônomos. O Electrak HD de 48 volts tem toda a robustez e a capacidade de desempenho da linha padrão, mas pode reduzir o consumo de corrente dos fios pela metade quando comparado a 24 VCC e quatro vezes menos corrente quando comparado a 12 VCC. Isso permite que os projetistas configurem aplicativos que possam fornecer potência máxima consumindo corrente mínima, além de reduzir a demanda de espaço para tudo no sistema, incluindo fiação e transistores.
Em uma configuração típica, em vez de utilizar uma bateria de 48 volts, o projetista pode conectar duas baterias de 24 volts, ou uma bateria de 24 volts e duas de 12 volts em série. Com a nova opção Electrak HD, eles têm capacidade de até 48 volts, se necessário, e também podem integrar acessórios que só precisem de comutação de energia de baixo nível.
O Electrak HD de 48 volts foi projetado para executar aplicações pesadas e beneficiará os recursos de automação em veículos autoguiados (AGVs), empilhadeiras, equipamentos agrícolas, automação industrial e qualquer aplicação com requisitos de elevação de até 16 kN e necessidade de integrar outros equipamentos eletrônicos que exijam baixa corrente.
O Electrak HD de 48 volts já está disponível. Para mais informações, baixe o novo folheto técnico do Electrak HD em https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Actuator_bren.pdf.
Sobre a Thomson Industries, Inc.
Com 75 anos de realizações voltadas para qualidade e inovação em controle de movimento, a Thomson é o primeiro produtor de Atuadores lineares, Rolamentos lineares Ball Bushing® e Rolamentos de trilho de perfil, Eixos 60 Case®, Parafusos de esferas e de avanço, Sistemas lineares e acessórios relacionados. A Thomson foi pioneira na produção de rolamentos lineares Ball Bushing em 1945 e vem estabelecendo esse padrão desde então com um conjunto insuperável de soluções de controle de movimento linear, servindo os mercados aeroespacial e de defesa, medicina e saúde, automação industrial, processamento de alimentos e equipamentos móveis fora de estrada em todo o mundo. A Thomson, uma marca da Altra Industrial Motion sediada nos EUA, tem instalações na América do Norte, na Europa e na Ásia, com mais de 2 mil locais de distribuição em todo o mundo. Para mais informações: Thomson, 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.