WOOD DALE, IL - Thomson Industries, Inc., l'un des principaux fabricants de solutions de contrôle des mouvements linéaires, annonce la disponibilité d'une option 48 volts pour son vérin électrique Electrak HD. La capacité de tension supplémentaire intégrée à cet actionneur offre aux concepteurs de systèmes de contrôle des mouvements une nouvelle flexibilité dans l'intégration de vérins robustes à des systèmes électroniques embarqués qui consomment moins de courant.
« Une meilleure contrôlabilité est l'une des principales raisons pour lesquelles les concepteurs de systèmes de contrôle des mouvements ont remplacé les systèmes hydrauliques par des vérins électriques robustes, et l'ajout d'une capacité de 48 volts à notre gamme Electrak HD renforce encore le contrôle », déclare Travis Gilmer, Spécialiste de la gamme de produits Vérins linéaires chez Thomson. « Les concepteurs peuvent désormais intégrer plus efficacement des équipements qui consomment moins de courant. »
La plateforme de vérins linéaires Electrak HD offre des performances de levage robustes jusqu'à 16 kN et dispose d'une électronique embarquée, éliminant ainsi le besoin de commandes autonomes. L'Electrak HD 48 volts possède toute la robustesse et les performances de la gamme standard, mais il peut diviser par 2 et par 4 le courant absorbé par les câbles par rapport à une alimentation en 24 VCC et en 12 VCC, respectivement. Les concepteurs peuvent ainsi configurer des applications capables de fournir une puissance maximale tout en consommant un minimum de courant. Ils peuvent également réduire l'encombrement résultant de tous les éléments du système, y compris le câblage et les transistors.
Dans une configuration type, au lieu de déployer une batterie de 48 volts, le concepteur peut brancher deux batteries de 24 volts ou une batterie de 24 volts et deux batteries de 12 volts en série. Avec la nouvelle option Electrak HD, il dispose d'une capacité allant jusqu'à 48 volts au besoin et peut également intégrer des accessoires qui nécessitent seulement une commutation d'alimentation de bas niveau.
L'Electrak HD 48 volts est conçu pour les applications lourdes, notamment : capacités d'automatisation des véhicules à guidage automatique (AGV), chariots élévateurs, équipements agricoles, automatisation des usines, toute application présentant des exigences de levage allant jusqu'à 16 kN et toute application impliquant l'intégration d'autres équipements électroniques nécessitant un faible courant.
L'Electrak HD 48 volts est disponible immédiatement. Pour plus d'informations, téléchargez la nouvelle brochure technique de l'Electrak HD à l'adresse suivante : https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Actuator_bren.pdf
À propos de Thomson Industries, Inc.
Avec plus de 75 ans d'expérience dans l'innovation et la qualité du contrôle du mouvement, Thomson est le premier producteur de vérins linéaires, de roulements à billes linéaires, de roulements à rail profilé, d'arbres 60 Case®, de vis à billes rectifiées et roulées, de systèmes linéaires, de systèmes linéaires et d'accessoires connexes. Thomson a inventé le roulement linéaire à billes en 1945 et a établi la norme depuis lors avec un ensemble inégalé de solutions de contrôle du mouvement linéaire au service des marchés mondiaux de l'aérospatiale et de la défense, de la médecine et de la santé, de l'automatisation des usines, de l'agroalimentaire et des véhicules tout-terrain. Thomson, une marque de la société américaine Altra Industrial Motion, possède des installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et compte plus de 2 000 distributeurs dans le monde. Pour plus d'informations, Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073 ; 1-540-633-3549 ; 1- 540-633-0294 (fax) ; Thomson@thomsonlinear.com ; www.thomsonlinear.com.