Skip to content Skip to navigation

Vue d'ensemble

Vis rotative (MLS)

Les assemblages MLS sont actionnés grâce à la rotation d’une vis-mère entraînée par le moteur et la translation d’une charge fixée à l’écrou d’entraînement.

 Rotating Screw (MLS)

Écrou rotatif (MLN)

Les assemblages MLN sont actionnés grâce à la rotation d’un écrou au sein du corps du moteur. Le mouvement est réalisé par contrainte du moteur et translation d’une charge fixée à la vis-mère ou par contrainte de la vis-mère et translation d’une charge fixée au moteur.

 Rotating Nut (MLN)

Actionneur (MLA)

Les MLA constituent une solution complète dans laquelle le mouvement est pris en charge pour vous : il vous suffit de déterminer la longueur de course, la course linéaire par pas ou par rotation et le niveau de précision pour sélectionner un modèle approprié.

Actuator

Spécifications de l’actionneur linéaire à moteur pas à pas (unités impériales) :

S = Vis rotative (MLS), N = Écrou rotatif (MLN), A = Actionneur (MLA)
Course linéaire / pas complet (μ po) /
Full Step (μ in.)
Pas hélicoïdal
(mm)
Désignateur de pas hélicoïdal
(mm)
Moteur
MLx08 MLx11 MLx14, ML17 MLx23
Désignateur de diamètre [centièmes de po de diamètre]
18 18 25 25 31 37 31 37 43 50
0.063² 0.013 0013     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³   S¹³
0.125² 0.025 0025     S,A¹³ S,N,A¹³     S,N,A¹   S¹³
0.157 0.031 0031     S,A S,N,A     S,N,A¹    
0.165 0.033 0033                  
0.179 0.036 0036     S,A¹³ S,N,A¹³            
0.200 0.040 0040             S,N,A¹    
0.209 0.042 0042     S,A¹³ S,N,A¹³ S¹³ S¹³ S,N¹³ S,N,A¹³    
0.250 0.050 0050 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹ S¹³ S¹³
0.313 0.063 0063     S,A¹ S,N,A¹   S   S,N,A  
0.357 0.071 0071     S,A¹ S,N,A¹            
0.394 0.079 0079     S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹    
0.417 0.083 0083         S S,N S,N,A¹    
0.490 0.098 0098                  
0.500 0.100 0100 S,A S,N       S   S,N,A  
0.591 0.118 0118     S,A¹ S,N,A¹            
0.625 0.125 0125 S,A¹ S,N¹ S,A S,N,A     S,N,A¹  
0.787 0.157 0157     S,A¹ S,N,A¹            
0.833 0.167 0.167         S S S,N S,N,A    
0.960 0.192 0.192     S,A¹ S,N,A¹            
1.000 0.200 0200 S,A S,N S,A¹ S,N,A¹     S,N,A¹  
1.180 0.236 0236                  
1.250 0.250 0250     S,A¹ S,N,A¹ S S S,N S,N,A
1.500 0.300 0.300             S,N,A¹    
1.665 0.333 0.333 S,A¹³ S,N¹³                
1.875 0.375 0.375 S,A¹³ S,N¹³         S,N,A¹    
2.000 0.400 0.400 S,A S,N                
2.500 0.500 0500 S,A¹³ S,N¹³ S,A S,N,A S S S,N S,N,A
3.750 0.750 0750     S,A¹³ S,N,A¹³   S¹³   S,N,A¹³    
4.000 0.800 0.800                   S¹³
5.000 1.000 1000         S,N³ S,N,A³   S¹³
6.000 1.200 1.200           S¹³   S,N,A¹³    
7.500 1.500 1.500                   S¹³

1. Certains pas hélicoïdaux sont susceptibles de ne pas être disponibles dans un matériau d’écrou hautes performances, dans des configurations à écrou rotatif (MLN) ou dans certains écrous anti-jeu. Contactez Thomson pour plus d’informations.
2. Les vis-mères à pas fin peuvent présenter des capacités de charge nettement inférieures à celles des vis-mères traditionnelles.
3. Vis-mère non disponible en modèle de précision (P)

Spécifications de l’actionneur linéaire à moteur pas à pas (unités métriques) :

S = Vis rotative (MLS), Écrou rotatif (MLN) , Actionneur (MLA)
Course linéaire / pas complet (μ po) /
Full Step (mm)
Pas hélicoïdal
(mm)
Désignateur de pas hélicoïdal
(mm)
Moteur
MLx08 MLx11 MLx14, ML17 MLx23
Désignateur de diamètre
M04 M04 M06 M06 M08 M10 M08 M10 M12
3 0.6 006 (0024)     S,A¹ S,N,A¹          
5 1.0 010 (0039) S S,N S,A S,N,A          
6 1.2 012 (0047)     S,A¹ S,N,A¹          
10 2.0 020 (0079)         S S S,N S,N,A
15 3.0 030 (0118)           S   S,N,A
20 4.0 040 (0157) S S,N     S   S,N  
25 5.0 050 (0197)           S   S,N,A  
30 6.0 060 (0236)     S,A S,N,A     S,N,A¹
40 8.0 080 (0315) S,N³     S   S,N    
50 10.0 100 (0394)           S   S,N,A
60 12.0 120 (0472)     S,A S,N,A S S,N S,N,A¹  
75 15.0 150 (0591)                
80 16.0 160 (0630)                
90 18.0 180 (0709)     S,A¹³ S,N,A¹³          
100 20.0 200 (0787)         S S,N³ S,N,A  
125 25.0 250 (0984)                 S¹³
175 35.0 350 (1378)           S¹³   S,N,A¹³  
225 45.0 450 (1772)                 S¹³

1. Certains pas hélicoïdaux sont susceptibles de ne pas être disponibles dans un matériau d’écrou hautes performances, dans des configurations à écrou rotatif (MLN) ou dans certains écrous anti-jeu. Contactez Thomson pour plus d’informations.
2. Les désignations de pas hélicoïdal pour MLA sont indiquées entre parenthèses.
3. Vis-mère non disponible en modèle de précision (P)

Caractéristiques de l’actionneur linéaire à moteur pas à pas

  • Augmentation de la densité de couple
  • Efficacité accrue
  • Vis rotative ou écrou rotatif
  • Tailles personnelles/Vis disponibles
  • L'avantage Taper Lock
  • Réduction du bruit
  • Disponible en dimensions pouces et métriques

Champs d'application

  • Équipements médicaux
  • Étages X-Y
  • Impression 3D
  • Vannes de contrôle des systèmes CVC
  • Dispositifs de pipetage
  • Machines CNC
  • Pompes à seringue/fluide

Find a Part

MODÈLES CAO

Choose Your CAD Model:

back to top