Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MLSM80Z - (FORCELine) Lineareinheiten

MLSM80Z - (FORCELine) Lineareinheiten

Die FORCELine MLSM80Z Gleitführung wurde unter Verwendung des extrem schnellen SPEEDLine Führungssystems entwickelt. Dank des patentierten Kunststoff-Abdeckbands lassen sich die Einheiten in beliebiger Richtung installieren. Die Oberfläche der Kraftbrücke ist mit T-Nuten in ähnlichen Abständen versehen, um eine problemlose X-Y-Montage von Portal- und kartesischen Systemen zu ermöglichen.

Überblick

MLSM80Z Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße MLSM80Z
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Riementyp: 75 ATL 10
Max. Hublänge: mm (Zoll) 5900 (232)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 5 (197)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 20 (787)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,05 (0,002)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 1500 (25)
Betriebstemperatur: °C (°F) 0 bis 80 (32 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 5000 (1124)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf)
Gesamteinheit
6400 (1439)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf)
Gesamteinheit
6400 (1439)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
600 (5311)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
720 (6373)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) 720 (6373)
Max. Antriebswellenkraft: N (lbf) 700 (157)
Max. Antriebswellen-Drehmoment: Nm (lbf-in) 150 (1328)
Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) 63,66 (2,51)
Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) 200 (7,9)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten

30,8 (67,9)
2,2 (4,85)
9,6 (21,2)

MLSM80Z – Produkt-Highlights:

  • Inklusive 4 Montageklemmen
  • Einstellbare Riemenspannung
  • Zentralschmierung
  • Doppelschlitten
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
WLSM ForceLine Linear Motion Systems
Zum Seitenanfang