Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die neue LC1600 Hubsäule von Thomson ist eine ideale Linearantriebslösung für Anwendungen, die ein geringes Gewicht und einen niedrigen Geräuschpegel erfordern.
Die zweiteilig extrudierte Konstruktion mit einer Tragzahl von 1600 N eignet sich optimal für kostensensible Anwendungen, bei denen das Verhältnis von aus- und eingefahrener Länge nicht kritisch ist.
Die LC1600 ist mit Whispertrak™ Antriebstechnik ausgestattet, die einen extrem ruhigen und gleichmäßigen Betrieb gewährleistet.
Zudem tragen elektronische Begrenzungsschalter und Mittellagenschutz dazu bei, Ihre wertvolle Anwendung und die Umgebung zu schützen.
Die LC1600 Hubsäulen werden serienmäßig mit Vorbohrungen zur vereinfachten Montage geliefert. Nach erfolgtem Einbau ist keinerlei Wartung erforderlich.
Parameter | LC1600 |
---|---|
Maximale Last: N (lbf) | 1600 (360) |
Maximales Lastmoment, dynamisch/statisch: Nm (lbf - in) |
200 / 500 (1,770 / 4,425) |
Geschwindigkeit ohne Last/bei max. Last: mm/s (in/s) |
11 / 6.5 (0.43 / 0.26) |
Verfügbare Eingangsspannungen: VDC | 24 |
Standardhublängen (S): mm (in) | 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16) |
Betriebstemperaturgrenzen: °C (°F) | 0 bis +40 (32 bis 104) |
Einschaltdauer bei voller Last und @ 20 °C (68 °F): % |
10 |
Maximale Betriebszeit: s | 60 |
Maximaler Geräuschpegel: dB | 45 |
Leiterquerschnitt: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
Standardkabellänge: mm (in) LX-Ausführungen NX- und NE-Ausführungen |
900 (35.4) 1900 (75) |
Schutzart | IP44 |
Parameter | LC1600 |
---|---|
Spindelausführung | Trapez |
Intern begrenzt | ja |
Manuelle Übersteuerung | nein |
Dynamisches Bremsen | ja |
Haltebremse | ja |
Endlagenschutz | Elektronische Begrenzungsschalter (ELS) |
Mittellagenschutz | ja |
Motorschutz | nein |
Motoranschluss | Kabel |
Motorsteckverbinder LX-Ausführungen NX- und NE-Ausführungen |
Freie Kabelanschlüsse Molex-Stecker, 8-polig |
Zertifikate | CE |
Optionen | ELS Geberrückführung |
Kompatible Steuerungen DCG-154 DCG-254 |
Betrieb einer einzelnen Einheit Synchroner Betrieb von zwei Einheiten |
Wie werden mehrere Hubsäulen mit einem einzigen Steuergerät synchronisiert? Thomson erläutert in diesem Video, wie einfach mithilfe von Encodern die Hubsäulen auf Null gestellt und synchronisiert werden, auch bei einseitig verlagerter Last. Typische Anwendungsbeispiele sind große ergonomische Arbeitsstationen oder medizinische Liegen bzw. Krankenhausbetten.
Kyle Thompson, Produktmanager bei Thomson für Hubsäulen, zeigt verschiedene medizinische und ergonomische Anwendungen für Thomson Hubsäulen auf und geht im Detail auf die vielen Funktionen und Vorteile dieser Säulentechnologie ein. Auch im Interview mit einem der führenden Fertigungsingenieure der Firma Videojet bestätigt sich, wie sie sich vorteilhaft in den Fertigungsprozess integrieren lassen, um zum Arbeitsschutz und zur Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter beizutragen.
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceLeistungsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter | DCG-154 | DCG-254 | ||
Eingangsspannung: VAC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
Eingangsfrequenz: Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ausgangsspannung: VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max. Ausgangsstrom: A | 4,8 | 4,8 | 2 x 4,8 | 2 x 4,8 |
Betriebstemperaturgrenzen: °C | +5 bis +45 | +5 bis +45 | +5 bis +45 | +5 bis +45 |
Max. Einschaltdauer bei @ 25 °C*: 25% |
10 | 10 | 10 | 10 |
Maximale Betriebszeit: s | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gewicht der Steuerung: kg |
0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
Schutzart | Doppelt isoliert | Doppelt isoliert | Doppelt isoliert | Doppelt isoliert |
Elektronische Begrenzungsschalter |
Ja | Ja | Ja** | Ja** |
Zertifikate | CE | CE | CE | CE |
Teilenummer | DCG24-1U-0154 | DCG24-1U-0154 | DCG24-2U-0254 | DCG24-2U-0254 |
* Die Steuerung schaltet sich bei Überschreitung des Einschaltdauer ab und wird nach dem Abkühlen automatisch zurückgesetzt.
** Die Steuerung DCG-254 überwacht die Geberimpulse und nicht die Motorströme. Wenn die Impulse zu langsam oder gar nicht ankommen, stoppt die Steuerung die Bewegung der Hubsäule.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].