Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Präzisionsleitspindeln von Thomson sind eine hervorragende und wirtschaftliche Lösung für Ihre Linearantriebs-Anforderungen. Thomson BSA entwickelt und produziert seit über 40 Jahren die qualitativ hochwertigsten Gewindetriebe in diesem Industriezweig. Durch unsere Präzisions-Rollmaschinen wird eine genaue Positionierung bis 0,075 mm / 300 mm erreicht, und unser Beschichtungsverfahren mit PTFE erzeugt Systeme mit einem geringeren Schleppmoment und einer höheren Lebensdauer.
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer Sonderlösung.
Als wirtschaftliche Lösung für Präzisionsanwendungen liefern Trapezgewindetriebe kompakte, geräuscharme Linearbewegungen.
Keine andere Linearantriebskomponente vereint die Geschwindigkeit, Präzision, Effizienz, Wiederholgenauigkeit, Laufruhe, Schmiermittelrückhaltung, Belastbarkeit und Kompaktheit von Thomson Trapezgewindetrieben. Unsere Spindelmuttern sind in Standard- oder Flansch-Montagekonfiguration erhältlich; spezielle spielfreie Muttern bieten höchste Wiederholgenauigkeit beim Anfahren einer Position.
Nicht immer lassen sich die Vorgaben für eine Linearanwendung mithilfe von Standard-Trapezgewindetriebe optimal erfüllen. In solchen Fällen bietet Thomson seine Engineering-Leistungen an, um die Gewindetriebe so zu modifizieren, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden und Ihr Projekt reibungslos auf Kurs bleibt.
Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:
Warum werden Trapezgewindetriebe bevorzugt für Präzisionsanwendungen genutzt? Lernen Sie nicht nur die lange Liste ihrer Vorteile kennen, sondern auch, wie Sie diese Komponenten optimal für Ihre Konstruktionen und Anwendungen einsetzen.
Referent: Saurabh Khetan, Product Line Manager - Gewindetriebe, Thomson
Jeff Johnson, Produktingenieur für Gewindetriebe bei Thomson, erklärt in diesem Video, dass Gleitgewinde- und Kugelgewindetriebe zuweilen für dieselben Anwendungsbereiche genutzt werden können. Üblicherweise werden Kugelgewindetriebe in industriellen Anwendungen verwendet, die eine hohe Tragzahl oder Laufleistung erfordern, während Gleitgewindetriebe eher für kleinere Anwendungen mit geringeren Lasten in Frage kommen. Allerdings lassen sich Gleitgewindetriebe extrem flexibel auf Kundenvorgaben anpassen, da Steigungen, Größen und Mutternkonfigurationen schnell gegeneinander ausgetauscht werden können. Bei der Auswahl der optimalen Gewindetrieb-Technologie sind die Anschaffungskosten daher nicht zwangsläufig der wichtigste Faktor, den es zu beachten gilt. In diesem Video lernen Sie dich wichtigsten Unterschiede der beiden Technologien kennen.
Als Revolution in der Lineartechnologie kombiniert der Glide Screw die besten Leistungsmerkmale von Linearlagern und Trapezgewindetrieben: für höchste Leistung, weniger Komplexität, schnellen Einbau und geringe Gesamtkosten.
Which motor is right for your lead screw application? A properly integrated lead screw and motor can cut costs, boost performance, simplify maintenance and provide greater prototyping flexibility. Three of the most common approaches include implementing an external shaft coupling; permanently or semi-permanently fusing the lead screw and the motor shaft together; and using detachable connections. This article covers the key considerations when comparing these options.
Mehr erfahrenWith careful attention to selection and application, lead screws can deliver efficiency that comes close to ball screws on many applications, high levels of load capacity and very good positioning accuracy. Lead screws also offer many other advantages such as more flexible configuration and form factor, the ability to operate without lubricant, quieter operation, clean materials and lower cost. This article examines how to determine whether a particular application is a good fit for lead screws, and how to select the right lead screw for the application.
This article answers five key questions about specifying lead screws for your linear motion applications.
BSA Gewindetriebe | 1455 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1463 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1484 KB | |
BSA Gewindetriebe | 2632 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1527 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1524 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1626 KB |
2016-01-19 | ||
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
Ball Screws – A High Load Motion Control Solution | 2016-01-04 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 |
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN | |||
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - metrisch | ![]() |
— | — |
TRAPEZGEWINDEMUTTERN | |||
Trapezgewindemuttern - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindemuttern - metrisch | ![]() |
— | — |
SPINDELN | |||
Trapezgewindespindeln - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindespindeln - metrisch | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].