Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A nova coluna de elevação LC1600 da Thomson é uma solução de movimento linear ideal para aplicações que requerem leveza e um baixo fator de ruído.
A extrusão de duas peças
A LC1600 possui a tecnologia de drive Whispertrak™ da Thomson, resultando em um funcionamento extremamente silencioso e suave.
Chaves de limite eletrônico e a proteção de meio de curso também trabalham para proteger sua aplicação valiosa e o ambiente ao redor.
As unidades LC1600 vêm de fábrica com furos de fixação pré perfurados para uma instalação fácil. Uma vez instalado, nenhuma manutenção é necessária.
Parâmetro | LC1600 |
---|---|
Carga máxima: N (lbf) | 1600 (360) |
Carga máxima de torque, dinâmico / estático: Nm (lbf - pol.) |
200 / 500 (1,770 / 4,425) |
Velocidade, sem carga / com carga máxima: mm/s (pol/s) |
11 / 6.5 (0.43 / 0.26) |
Voltagens de entrada disponíveis: VDC | 24 |
Comprimentos padrão de curso (S): mm (pol) | 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16) |
Limites da temperatura de operação: °C (°F) | 0 a +40 (32 a 104) |
Ciclo de trabalho em carga total @20ºC (68°F): % |
10 |
Tempo de funcionamento máximo: s | 60 |
Nível máximo de som: dB | 45 |
Seção cruzada: mm2 (pol2) | 1.5 (0.0023) |
Comprimento padrão do cabo: mm (pol.)
versão LX versões NX e NE |
900 (35.4) 1900 (75) |
Classe de proteção | IP44 |
Parâmetro | LC1600 |
---|---|
Tipo de parafuso | trapezoidal |
Restringido internamente | sim |
Substituição manual | não |
Frenagem dinâmica | sim |
Freio | sim |
Fim da proteção de curso | Fins de curso eletrônicos (ELS) |
Proteção de meio de curso | sim |
Proteção do motor | não |
Conexão do motor | cabo |
Conector do motor
versão LX versões NX e NE |
condutores móveis Molex plugue de 8 pinos |
Certificados | CE |
Opções | ELS retorno da posição do codificador |
Controles Compatíveis DCG-154 DCG-254 |
operação de uma única unidade operação sincronizada de duas unidades |
A Thomson introduz os benefícios da sincronização de várias colunas de elevação usando um único dispositivo de controle. Este vídeo mostra como zerar os dispositivos de retorno do codificador em todas as colunas, mesmo sem carregamento de compensação. Pode ser usado em aplicações como grandes estações de trabalho ergonômicas ou leitos de mesas médicas.
Kyle Thomson, Gerente da Linha de Produtos de Colunas de Elevação, discute várias aplicações médicas e ergonômicas para as colunas de elevação Thomson e fornece detalhes sobre as muitas funcionalidades e benefícios da tecnologia de coluna. Incluída também está uma entrevista com um engenheiro de produção da Videojet que explica como eles integram as colunas de elevação em seus processos de fabricação para aumentar a segurança dos funcionários.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Atuadores Lineares | 7159 KB | |
Atuadores Lineares | 5661 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo download the models below, you will need to sign in.
Especificações de Desempenho | ||||
---|---|---|---|---|
Parâmetro | DCG-154 | DCG-254 | ||
Voltagem de entrada: VAC | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% | 1 x 115 ± 6% | 1 x 230 ± 6% |
Frequência de entrada: HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensão de saída: VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corrente de saída, máx: A | 4,8 | 4,8 | 2 x 4,8 | 2 x 4,8 |
Limites da temperature de operação: °C |
+5 a +45 | +5 a +45 | +5 a +45 | +5 a +45 |
Ciclo de trabalho máx. @ 25°C*: 25% |
10 | 10 | 10 | 10 |
Tempo de funcionamento máximo: s |
90 | 90 | 90 | 90 |
Peso do controle: kg | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 |
Classe de proteção | isolamento duplo | isolamento duplo | isolamento duplo | isolamento duplo |
Fins de curso eletrônicos | sim | sim | sim** | sim** |
Certificados | CE | CE | CE | CE |
Número da Peça | DCG24-1U-0154 | DCG24-1U-0154 | DCG24-2U-0254 | DCG24-2U-0254 |
* O controle vai se desligar se o ciclo de trabalho for ultrapassado e se redefinir automaticamente quando esfriar.
** O DCG-254 monitora os pulsos do codificador e não as correntes do motor. Se os pulsos chegarem muito lentamente ou não chegarem, ele vai parar o movimento da coluna de elevação.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].