springe zum Inhalt springe zur Navigation
LC1600 Hubsäulen von Thomson

LC1600 Hubsäulen von Thomson

Die neue LC1600 Hubsäule von Thomson ist eine ideale Linearantriebslösung für Anwendungen, die ein geringes Gewicht und einen niedrigen Geräuschpegel erfordern.

Die zweiteilig extrudierte Konstruktion mit einer Tragzahl von 1600 N eignet sich optimal für kostensensible Anwendungen, bei denen das Verhältnis von aus- und eingefahrener Länge nicht kritisch ist.

Die LC1600 ist mit Whispertrak™ Antriebstechnik ausgestattet, die einen extrem ruhigen und gleichmäßigen Betrieb gewährleistet.

Zudem tragen elektronische Begrenzungsschalter und Mittellagenschutz dazu bei, Ihre wertvolle Anwendung und die Umgebung zu schützen. 

Die LC1600 Hubsäulen werden serienmäßig mit Vorbohrungen zur vereinfachten Montage geliefert. Nach erfolgtem Einbau ist keinerlei Wartung erforderlich.

Überblick

LC1600 – Leistungsdaten

Parameter LC1600
Maximale Last: N (lbf) 1600 (360)
Maximales Lastmoment,
dynamisch/statisch: Nm (lbf - in)
200 / 500 (1,770 / 4,425)
Geschwindigkeit ohne
Last/bei max. Last: mm/s (in/s)
11 / 6.5 (0.43 / 0.26)
Verfügbare Eingangsspannungen: VDC 24
Standardhublängen (S): mm (in) 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16)
Betriebstemperaturgrenzen: °C (°F) 0 bis +40 (32 bis 104)
Einschaltdauer bei voller
Last und @ 20 °C (68 °F): %
10
Maximale Betriebszeit: s 60
Maximaler Geräuschpegel: dB 45
Leiterquerschnitt: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Standardkabellänge: mm (in)
LX-Ausführungen
NX- und NE-Ausführungen

900 (35.4)
1900 (75)
Schutzart IP44

LC1600 – Allgemeine Daten

Parameter LC1600
Spindelausführung Trapez
Intern begrenzt ja
Manuelle Übersteuerung nein
Dynamisches Bremsen ja
Haltebremse ja
Endlagenschutz Elektronische Begrenzungsschalter (ELS)
Mittellagenschutz ja
Motorschutz nein
Motoranschluss Kabel
Motorsteckverbinder
LX-Ausführungen
NX- und NE-Ausführungen

Freie Kabelanschlüsse
Molex-Stecker, 8-polig
Zertifikate CE
Optionen ELS
Geberrückführung
Kompatible Steuerungen
DCG-154
DCG-254

Betrieb einer einzelnen Einheit
Synchroner Betrieb von zwei Einheiten

LC1600 – Merkmale und Vorteile

  • Für medizinische und ergonomische Automationsanwendungen
  • Selbsttragende Säule aus eloxiertem, extrudiertem Aluminium
  • Geringes Gewicht und extrem leiser Betrieb
  • Thomson Whispertrak™ Antriebstechnik
  • Hohe Lastmomente
  • Wartungsfrei
  • Dynamische Bremsung und Lasthaltebremse
  • Elektronische Begrenzungsschalter und Mittellagenschutz

Literatur

Broschüren
Hubsäulen 1221 KB Email
Hubsäulen 1273 KB Email
Hubsäulen 1087 KB Email
Hubsäulen 912 KB Email
Kataloge
Linearaktuatoren 7002 KB Email
Linearaktuatoren 5446 KB Email

Produktfinder

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


Steuerungen

DCG-Steuerungsbaureihe

DCG Control Series

  • Steuerungen für den Betrieb einer einzelnen Hubsäule oder den synchronen Betrieb von zwei Hubsläulen mit Gebern lieferbar
  • Kleine und leichtgewichtige Steuerung zur Bedienung über ein Handgerät (separat zu bestellen)
  • Eingebaute elektronische Endlagenschalter (ELS) stoppen die Hubsäule automatisch am Ende des Hubs oder im Falle einer Blockierung in Hubmittellage.
  • Für die Steuerung ist keine Verdrahtung erforderlich. Alle Verbindungen erfolgen über Stecker.
Leistungsdaten
Parameter DCG-154 DCG-254
Eingangsspannung: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Eingangsfrequenz: Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Ausgangsspannung: VDC 24 24 24 24
Max. Ausgangsstrom: A 4,8 4,8 2 x 4,8 2 x 4,8
Betriebstemperaturgrenzen: °C +5 bis +45 +5 bis +45 +5 bis +45 +5 bis +45
Max. Einschaltdauer
bei @ 25 °C*: 25%
10 10 10 10
Maximale Betriebszeit: s 90 90 90 90
Gewicht der
Steuerung: kg
0.6 0.6 1.9 1.9
Schutzart Doppelt isoliert Doppelt isoliert Doppelt isoliert Doppelt isoliert
Elektronische
Begrenzungsschalter
Ja Ja Ja** Ja**
Zertifikate CE CE CE CE
Teilenummer DCG24-1U-0154 DCG24-1U-0154 DCG24-2U-0254 DCG24-2U-0254

* Die Steuerung schaltet sich bei Überschreitung des Einschaltdauer ab und wird nach dem Abkühlen automatisch zurückgesetzt.
** Die Steuerung DCG-254 überwacht die Geberimpulse und nicht die Motorströme. Wenn die Impulse zu langsam oder gar nicht ankommen, stoppt die Steuerung die Bewegung der Hubsäule.

zum Seitenanfang