TC16-24T12M400341E

TC16-24T12M400341E
TC16-24T12M400341E

Hubsäule, LIFTING COLUMN, 400MM STROKE, W/ENCODER

Lead Time:  9 Weeks *
each**

  • Die Hubsäulen von Thomson werden mit derselben Sorgfalt und Fachkenntnis entwickelt wie die branchenführende Serie der Thomson Linearaktuatoren. Sie stehen für Platzersparnis, modernes Design, höchste Leistungsfähigkeit und sicheren Betrieb. Die Säulen der LC-Baureihe sind vollständig wartungsfrei, einfach zu montieren und leicht – die erste Wahl für Anwendungen im häuslichen, medizinischen oder gewerblichen Bereich.
  • Modernes, ansprechendes Design. Keine zusätzliche Abdeckung erforderlich.
  • Hohe Tragzahl, geräuscharmer und stoßfreier Betrieb.
  • Optimales Verhältnis zwischen aus- und eingefahrener Länge.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]341 mm
[S]400 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationJa 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Cable and ConnectorDIN 41524 8 pin plug 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length2000 mm
CertificationCE 
Gewicht72.9 kg
Manual OverrideNein 
Nennhubbereich400 mm
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP44 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle15 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast15 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last19 mm/s
Last, dynamisch2000 N
Last, max. statisch2000 N
Restraining Torque0 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: