TC16-24T12M400341E
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lifting Column, LIFTING COLUMN, 400MM STROKE, W/ENCODER
Lead Time:
9 Weeks *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- As colunas de elevação Thomson são projetadas com o mesmo cuidado e aplicação, como a série de atuadores lineares líder da indústria da Thomson. Elas oferecem economia de espaço, design moderno, alto desempenho e operação segura. A série LC é livre de manutenção, fácil de instalar e leve - a primeira escolha para aplicações domésticas, médicas e para o local de trabalho.
- Moderno e estético. Não há necessidade de cobertura ou tampa.
- Alta capacidade de carga, silencioso e suave.
- Excelente extensão à relação de retração.