SRT2-10X2M

SRT2-10X2M
SRT2-10X2M

Nur Gewindespindel, SRT Ausführung, Trapezodal , 10 mm X 4 mm, RH, 0.010 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl, Anzahl Gänge 2

Lead Time:  2 Days *
pro Zoll**

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.4 mm
Spindel-Nenndurchmesser10 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
MaterialEdelstahl 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: