SRT2-10X2M

SRT2-10X2M
SRT2-10X2M

Lead Screw Only, SRT Style, Trapezodal , 10 mm X 4 mm, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel, Number of Starts 2

Lead Time:  2 Days *
por polegada**

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo4 mm
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 
Número de inicializações
Precisão de execução padrão ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: