SRT10X3ML - Abgekündigtes Produkt

Produkt SRT10X3ML wurde abgekündigt.

SRT10X3ML
SRT10X3ML

Nur Gewindespindel, SRT Ausführung, Trapezodal , 10 mm X 3 mm, LH, 0.010 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl, Anzahl Gänge 1, Veraltet


  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.3 mm
Spindel-Nenndurchmesser10 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht0.3 lb/ft
GewinderichtungLH 
MaterialEdelstahl 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.01 in/ft
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: