SRT10X3ML - Produit obsolète

Produit SRT10X3ML est désormais un article obsolète.

SRT10X3ML
SRT10X3ML

Lead Screw Only, SRT Style, Trapezodal , 10 mm X 3 mm, LH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel, Number of Starts 1, Obsolete


  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre3 mm
Diamètre de vis, nominal10 mm
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauStainless Steel 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft
Sens du filetageLH 
Temperature Max180 °F
Weight0.3 lb/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :