SR16-PD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Wellenbock, Nur Schiene, Standardprofil, Vorgebohrt, Aluminium, 24 in Lang, Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser, Welle
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
- Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
- Montieren Sie die Welle (nicht enthalten) von unten an die Abstützung. Schrauben Sie die Baugruppe von oben durch den Abstützflansch an die Maschine.
- Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
- Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
- Siehe SRA-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle