SR16-PD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft Support, Rail Only, Perfil padrão, Pré-furo (PD), Aluminum, 24 in Longo, Usar com 1 in Diameter Shaft
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
- Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
- Monte o eixo (não incluído) no suporte pela parte de baixo. Aparafuse o conjunto na máquina pela parte de cima através do flange de suporte.
- Somente para suporte. Eixo não incluído
- A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.
- Consulte os números da peça SRA para suporte e montagem do eixo