SPR2-12X2.5M - Abgekündigtes Produkt
Produkt SPR2-12X2.5M wurde abgekündigt.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Nur Gewindespindel, SPR Ausführung, Precision, 12 mm X 5 mm, RH, 75 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 2, Veraltet
- Must be ordered with mating glide nut
- Standard end machining available per the catalog
- Contact us for more details for custom end machining