SPR2-12X2.5M - Produit obsolète

Produit SPR2-12X2.5M est désormais un article obsolète.

SPR2-12X2.5M
SPR2-12X2.5M

Lead Screw Only, SPR Style, Precision, 12 mm X 5 mm, RH, 75 μm/300mm Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 2, Obsolete


  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
déplacement par rotation d'arbre5 mm
Diamètre de pied0.35 in
Diamètre de vis, nominal12 mm
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±75 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±75 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F
Weight0.47 lb/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :