RX2202-2

RX2202-2
RX2202-2

2 1/4 X .500 BALL NUT SAG, Veraltet

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 5707516

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]6.7 in
[B]1.57 in
[C]3.38 in
[D]3.96 in
[E]2.561 in
[F]2.48 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Nominal Shaft Diameter3.137-12 UNS-2A 
Spindel-Nenndurchmesser2.25 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht140 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.09 in-lbs
Last, dynamisch21306 lbf
Maximale statische Last142660 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: