RX2202-2

RX2202-2
RX2202-2

2 1/4 X .500 BALL NUT SAG, Obsolete

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 5707516

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]6.7 in
[B]1.57 in
[C]3.38 in
[D]3.96 in
[E]2.561 in
[F]2.48 in
[TH]3.137-12 UNS-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal2.25 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight140 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.142660 lbf
Charge, dynamique21306 lbf
Couple de montage d'une livre0.09 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :