RX2202-2

RX2202-2
RX2202-2

2 1/4 X .500 BALL NUT SAG, Obsoleto

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 5707516

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]6.7 in
[B]1.57 in
[C]3.38 in
[D]3.96 in
[E]2.561 in
[F]2.48 in
[TH]3.137-12 UNS-2A 
Diámetro de husillo, nominal2.25 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight140 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica21306 lbf
Carga estática máxima142660 lbf
Par para elevar 1 libra0.09 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: