PRX2202
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, Abgekündigt Ausführung, 2.250 in X 0.500 in, RH, 0.004 in/ft Steigungsgenauigkeit, Stahl, 240 in Lang
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Nur Spindel, ohne Kugelmutter
- Abgekündigtes Produkt
- Abgekündigtes Produkt
- Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
- Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.