PRX2202

PRX2202
PRX2202

Ball Screw Only, Rosca laminada, Legacy Style, 2.250 in X 0.500 in, RH, 0.004 in/ft Lead Accuracy, Steel, 240 in Long

por polegada**

  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Produto Legacy
  • Produto Legacy
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended40 mm
Comprimento240 in 
Diâ. raiz1.85 in
Diâmetro do parafuso, nominal2.25 in
percurso por rev. do eixo0.5 in
Precisão de execução padrão ±0.004 in/ft

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
MaterialSteel 
Precisão de execução padrão ±0.004 in/ft
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: