RBC0705-2

RBC0705-2
RBC0705-2

.750 x .200 SINGLE CIRCUIT, ROUND BALLNUT, (1.125-18V-THD), Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.89 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.55 in
[E]0.959 in
[F]0.9 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Nominal Shaft Diameter1 1/8-18 UNEF-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.75 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht8.5 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.04 in-lbs
Last, dynamisch950 lbf
Maximale statische Last7750 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: