RBC0705-2

RBC0705-2
RBC0705-2

.750 x .200 SINGLE CIRCUIT, ROUND BALLNUT, (1.125-18V-THD), Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.89 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.55 in
[E]0.959 in
[F]0.9 in
[TH]1 1/8-18 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.75 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight8.5 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.7750 lbf
Charge, dynamique950 lbf
Couple de montage d'une livre0.04 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :