RBC0705-2

RBC0705-2
RBC0705-2

.750 x .200 SINGLE CIRCUIT, ROUND BALLNUT, (1.125-18V-THD), Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.89 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.55 in
[E]0.959 in
[F]0.9 in
[TH]1 1/8-18 UNEF-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.75 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight8.5 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo7750 lbf
Carico, dinamico950 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.04 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: