RBC0705-2

RBC0705-2
RBC0705-2

.750 x .200 SINGLE CIRCUIT, ROUND BALLNUT, (1.125-18V-THD), Superseded

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.89 in
[B]0.51 in
[C]1.317 in
[D]1.55 in
[E]0.959 in
[F]0.9 in
[TH]1 1/8-18 UNEF-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal0.75 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight8.5 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima7750 lbf
Carga, dinâmica950 lbf
Torque para levantar 1 libra0.04 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: