R1502-2

R1502-2
R1502-2

BALL NUT, Älteres Modell

each**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Refer to item: 8115-448-016

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]5.59 in
[B]0.755 in
[C]2.63 in
[D]3.177 in
[E]1.564 in
[F]1.93 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Nominal Shaft Diameter2.360-18 UNS-2A 
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht67 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds0.09 in-lbs
Last, dynamisch12900 lbf
Maximale statische Last102300 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: