R1502-2

R1502-2
R1502-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-016

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]5.59 in
[B]0.755 in
[C]2.63 in
[D]3.177 in
[E]1.564 in
[F]1.93 in
[TH]2.360-18 UNS-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight67 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.102300 lbf
Charge, dynamique12900 lbf
Couple de montage d'une livre0.09 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :