R1502-2

R1502-2
R1502-2

BALL NUT, Superseded

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-016

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]5.59 in
[B]0.755 in
[C]2.63 in
[D]3.177 in
[E]1.564 in
[F]1.93 in
[TH]2.360-18 UNS-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight67 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo102300 lbf
Carico, dinamico12900 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.09 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: