RP1502-2

RP1502-2
RP1502-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-006

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]12.1 in
[B]0.755 in
[C]2.63 in
[F]1.93 in
[G]0.46 in
[M]3.114 in
[TH]2.360-18 UNS-2A 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Carico, dinamico3870 lbf
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoPrecaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight12.2 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo98430 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: