RP1502-2

RP1502-2
RP1502-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-006

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]12.1 in
[B]0.755 in
[C]2.63 in
[F]1.93 in
[G]0.46 in
[M]3.114 in
[TH]2.360-18 UNS-2A 
Diameter, Nominal Screw1.5 in
travel per shaft rev0.5 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
PreloadPreloaded 
Preload Force (recomended)3870 lbf
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight12.2 lb

Parametry

performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Load, Static, Maximum98430 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: