RP1502-2

RP1502-2
RP1502-2

PRELOAD BALL NUT

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Refer to item: 8115-448-006

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]12.1 in
[B]0.755 in
[C]2.63 in
[F]1.93 in
[G]0.46 in
[M]3.114 in
[TH]2.360-18 UNS-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal1.5 in
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carga, dinâmica3870 lbf
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
FlangeVendido separadamente 
MaterialSteel 
Pré-cargaPré-carregado 
Temperature Max300 °F
Weight12.2 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima98430 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: