R1502-2

R1502-2
R1502-2

BALL NUT, Sustituido

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Refer to item: 8115-448-016

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]5.59 in
[B]0.755 in
[C]2.63 in
[D]3.177 in
[E]1.564 in
[F]1.93 in
[TH]2.360-18 UNS-2A 
Diámetro de husillo, nominal1.5 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight67 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica12900 lbf
Carga estática máxima102300 lbf
Par para elevar 1 libra0.09 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: