PPA22-58B65-12NXXX

PPA22-58B65-12NXXX
PPA22-58B65-12NXXX

Älteres Modell - Aktuator, 230 VAC, 1500 lbf, 12 in, Keine Rückmeldung, 0.17 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  30 Days *

  • Siehe ähnliches Produkt für Ersatzteil

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]21.7 in
[B]16.8 in
[C]9.5 in
[S]12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht16.5 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Nennhubbereich12 in
Stromspannung230 VAC 

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.17 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.17 in/s
Last, dynamisch1500 lbf
Last, max. statisch3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: