PPA22-58B65-12NXXX

PPA22-58B65-12NXXX
PPA22-58B65-12NXXX

Superseded - Actuator, 230 VCA, 1500 lbf, 12 in, Senza retroazione, 0.17 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  30 Days  *

  • See related product for replacement part

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]21.7 in
[B]16.8 in
[C]9.5 in
[S]12 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
RetroazioneSenza retroazione 
Tensione230 VCA 
Weight16.5 lb

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico1500 lbf
Carico, statico massimo3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.17 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.17 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: