PPA22-58B65-12NXXX

PPA22-58B65-12NXXX
PPA22-58B65-12NXXX

Superseded - Actuator, 230 Vca, 1500 lbf, 12 in, Sem feedback, 0.17 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  30 Days *

  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]21.7 in
[B]16.8 in
[C]9.5 in
[S]12 in

Especificações

EspecificaçõesValor
BrakeFreio de imobilização integral 
FeedbackSem feedback 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke12 in
Tensão230 Vca 
Weight16.5 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.17 in/s
Classificação de percurso sem carga0.17 in/s
Restraining Torque200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: