MCS-100U24-M50

MCS-100U24-M50
MCS-100U24-M50

Kupplung, Reibung, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-Serie-100, 264 mm Außendurchmesser, 50 mm Bohrung, 24 VDC, 350 Nm Statisches Drehmoment


  • Diese Einheiten sind in kleinen, mittleren oder großen Mengen erhältlich.
  • Spielfreies Design
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfache Installation
  • Energieeffizient
  • Wirtschaftlich
  • In Standard- oder Sonderausführung erhältlich
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]264 mm
[B]69 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max50 mm 
[D] Max3.5 mm 
[E] Max.14 mm 
[F2]173 mm
[H]30 mm
[J]12.2 mm
[J] Anzahl
[K]6 mm
[L]210 mm
[L2]155 mm
[N]12 mm 
[R]124.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht17.5 kg
MaterialStahl 
Option100 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment350 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?