MCS-100U24-M50

MCS-100U24-M50
MCS-100U24-M50

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-100, 264 mm Outside Diameter, 50 mm Bore, 24 VCC, 350 Nm Coppia statica


  • These units are available for low, medium and high volumes.
  • Zero Backlash design
  • Static or Dynamic engagement
  • RoHS compliant

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]264 mm
[B]69 mm
[C] Diametro interno del mozzo Ø, min./max.50 mm 
[D] Max.3.5 mm 
[E] Max.14 mm 
[F2]173 mm
[H]30 mm
[J]12.2 mm
[J] Numero di
[K]6 mm
[L]210 mm
[L2]155 mm
[N]12 mm 
[R]124.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
FunctionClutch 
MaterialeSteel 
Motion TypeStarting 
Size100 
Tensione24 VCC 
Weight17.5 kg

Prestazioni

PerformanceValore
Coppia statica350 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?