MCS-100U24-M50

MCS-100U24-M50
MCS-100U24-M50

Clutch, Friction, Metric Shaft Mounted Clutch, MCS-100, 264 mm Outside Diameter, 50 mm Bore, 24 Vcc, 350 Nm Torque estático


  • Essas unidades estão disponíveis em volumes baixos, médios e altos.
  • Projeto sem folga
  • Engate estático ou dinâmico
  • Instalação simples
  • Eficiência energética
  • Econômico
  • Disponível "tal e qual" ou padrão
  • RoHS compliant

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]264 mm
[B]69 mm
[C] ID do hub Ø, mín./máx.50 mm 
[D] Máx.3.5 mm 
[E] Máx.14 mm 
[F2]173 mm
[H]30 mm
[J]12.2 mm
[J] Número de
[K]6 mm
[L]210 mm
[L2]155 mm
[N]12 mm 
[R]124.5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
FunctionClutch 
MaterialSteel 
Motion TypeStarting 
Size100 
Tensão24 Vcc 
Weight17.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Torque estático350 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?