EZM-4030

EZM-4030
Lagereinheit

Lagereinheit, Universal-Einzellagereinheit, 1.173-18

Vorlaufzeit:  2 Wochen*
$705.17 je**

  • Vereinfacht die Montage von Kugelgewindetrieben
  • Ausgelegt für Radial- und Axiallasten
  • Montage der Lagereinheiten nur auf bearbeitete Spindelenden

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 165,10 mm (6,500 in)
B 93,73 mm (3,690 in)
C 120,65 mm (4,750 in)
E 50,80 mm (2,000 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
G1 49,28 mm (1,940 in)
H 24,64 mm (0,970 in)
L 0.66(4)
M 47,63 mm (1,875 in)
P 23,11 mm (0,910 in)
P Senkbohrung 1.38
P Bolzen 7/8 × 31/4(2)
P1 44,45 mm (1,750 in)
Q 13,21 mm (0,520 in)
T 29,46 mm (1,160 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Endzapfen-Lagergröße 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Gewinde 1.173-18
Gesamtgewicht 8,25 lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: