EZM-4030

EZM-4030
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Supporto cuscinetto singolo universale, 1.173-18

Tempi di consegna:  2 Settimane*
$705.17 ciascuno**

  • Semplifica l'installazione dei gruppi viti a ricircolo di sfere
  • Adatto per carichi radiali e di spinta
  • Le estremità delle viti devono essere lavorate per consentire l'installazione dei blocchi di supporto

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 165,10 mm (6,500 in)
B 93,73 mm (3,690 in)
C 120,65 mm (4,750 in)
E 50,80 mm (2,000 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
G1 49,28 mm (1,940 in)
H 24,64 mm (0,970 in)
L 0.66(4)
M 47,63 mm (1,875 in)
P 23,11 mm (0,910 in)
P Controforo 1.38
P Bullone 7/8 × 31/4(2)
P1 44,45 mm (1,750 in)
Q 13,21 mm (0,520 in)
T 29,46 mm (1,160 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Dimensioni cuscinetti dei terminali 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Filetto 1.173-18
Peso totale 8,25 lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: