EZM-4030

EZM-4030
Destek Bloku

Yatak Destek Blokları, Çok Amaçlı Tekli Yatak Desteği, 1.173-18

Bekleme Süresi:  2 Hafta*
$705.17 adet**

  • Bilyalı vida tertibatlarının kurulumunu kolaylaştırır
  • Radyal yükler ve itme yükleri için uygundur
  • Destek bloklarının takılması için vida uçları işlenmelidir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 165,10 mm (6,500 in)
B 93,73 mm (3,690 in)
C 120,65 mm (4,750 in)
E 50,80 mm (2,000 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
G1 49,28 mm (1,940 in)
H 24,64 mm (0,970 in)
L 0.66(4)
M 47,63 mm (1,875 in)
P 23,11 mm (0,910 in)
P Karşılıklı Delik 1.38
P Cıvata 7/8 × 31/4(2)
P1 44,45 mm (1,750 in)
Q 13,21 mm (0,520 in)
T 29,46 mm (1,160 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Diş 1.173-18
Toplam Ağırlık 8,25 lbs

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: