EZM-4030

EZM-4030
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Suporte de rolamento simples universal, 1.173-18

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$705.17 cada**

  • Simplifica a instalação de conjuntos de parafusos esféricos
  • Classificado para cargas radiais e axiais
  • As extremidades dos parafusos devem ser usinadas para instalar blocos de suporte

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 165,10 mm (6,500 in)
B 93,73 mm (3,690 in)
C 120,65 mm (4,750 in)
E 50,80 mm (2,000 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
G1 49,28 mm (1,940 in)
H 24,64 mm (0,970 in)
L 0.66(4)
M 47,63 mm (1,875 in)
P 23,11 mm (0,910 in)
P Rebaixamento 1.38
P Parafuso 7/8 × 31/4(2)
P1 44,45 mm (1,750 in)
Q 13,21 mm (0,520 in)
T 29,46 mm (1,160 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Rosca 1.173-18
Peso total 8,25 lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: